ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパ リモコン付き

通常単価(税別)
9,061円~25,849円
税込単価
9,967円~28,434円
通常出荷日:4日目

【特長】・ソーラー充電式のLEDセンサーライトです・リモコンで操作します【用途】・屋外資材置場や現場の...

詳細を確認
  • 光源色
    昼光色
  • 点灯保持時間
    60秒

ご注意

  • 天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

使用電球(W)

電源

最小発注数量
4937305066119
683-0057
900.0
1500
10
リチウムイオンバッテリー3.7V 3600mAh
1個
4937305066126
683-0053
1900.0
4800
30
リチウムイオンバッテリー6.4V 6000mAh
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,061円
( 9,967円 )
4日目
25,849円
( 28,434円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー充電式のLEDセンサーライトです
・リモコンで操作します
【用途】
・屋外資材置場や現場の仮囲いに
・仮設トイレなどの簡易照明に
・駐車場や駐輪場の夜間照明に
・マンション・住宅の外構照明に
・自治会・町内会の掲示板に
【材質】
・灯具、ソーラーパネル

ご注意

  • 天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパ リモコン付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパ リモコン付き
ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパ
ハイスペックハイディスク ワイド・口金式
ハイディスク ワイド・口金式
ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・口金式
高天井用LED照明 ハイディスク 乳白ワイド・口金式
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格9,061円-17,506円49,410円 -50,754円 -49,410円 -50,754円 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目3日目3日目
光源色昼光色昼光色昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色(5000K)
点灯保持時間60秒20秒----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト