17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

MC用アングルプレート(T溝タイプ 16)研削仕上

通常単価(税別)
392,405683,924
税込単価
431,646752,316
通常出荷日:5日目

【特長】・APS型にT溝(16)加工を施したタイプです【用途】・横型マシニングセンター用専用治具ベース...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
4967521088329
837-9306
94000.0
400
1個
4967521905626
837-9310
149000.0
500
1個
4967521905633
837-9314
232000.0
630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392,405
( 431,646 )
5日目
523,924
( 576,316 )
5日目
683,924
( 752,316 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・APS型にT溝(16)加工を施したタイプです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベース
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用アングルプレート(T溝タイプ 16)研削仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用アングルプレート(T溝タイプ 16)研削仕上
MC用アングルプレート(T溝タイプ 16)機械仕上
MC用アングルプレート(T溝タイプ 18)研削仕上
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)
L型クランプ(スタンダードタイプ)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格392,405-340,886 -406,076 -2,7102,8456,504 -
通常出荷日5日目5日目5日目6日目1日目1日目〜
材質1FC300FC300FC300特殊鋼特殊鋼特殊鋼
仕様T溝タイプ 16T溝タイプ 18T溝タイプ 18---
仕上げ研削仕上機械仕上研削仕上---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト