ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マニュアルタイルカッター BASIC-60

通常単価(税別)
8,372円
税込単価
9,209円
通常出荷日:1日目

【特長】・セラミック・陶器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます・替え刃交換式です・本体は3.5K...

詳細を確認
  • 替え刃の交換には六角(対辺:4mm)が必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

25956
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25956の仕様・寸法情報

タイプ
セラミック・陶器用
適合替刃
01960
JANコード
8413797259568
質量(g)
3500.0
トラスココード
657-5606
全長(mm)
667
材質1
本体:スチール
材質2
刃:タングステンカーバイト鋼

型番リスト

表示件数
型番
25956
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,372円
( 9,209円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック・陶器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます
・替え刃交換式です
・本体は3.5Kgと軽量なので持ち運びに便利です
・45°の対角線切断をサポートするガイド付きです
・切断をサポートするスケール入りです
・刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます
・切断面は綺麗な仕上がりです
・連続でタイルを切断する作業に向いています
・切断時に粉塵など発生しにくく安全です
・電気・電源不使用なので手軽に使用できます
【用途】
・セラミック、陶器製タイルの切断に
【材質】
・本体:スチール
・刃:タングステンカーバイト鋼

ご注意

  • 替え刃の交換には六角(対辺:4mm)が必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニュアルタイルカッター BASIC-60の型番25956のページです。 型番25956に関する仕様情報を記載しております。
マニュアルタイルカッター BASIC-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニュアルタイルカッター BASIC-60
REX 厚ノコ刃用ソーホルダー XS150S
Power sonic ノコ刃内径変更用カラー
K-210-16タイミングベルト
角度切り高速切断機405ミリ
卓上型携帯万能ノコ盤
メーカーRUBYレッキス工業パオックアズワン昭和機械工業ワイエス工機(YS)
通常価格8,372円3,342円850円2,504円2,911,991円 -369,691円
通常出荷日1日目6日目在庫品1日目8日目19日目8日目
タイプセラミック・陶器用-----
適合替刃01960-----
JANコード8413797259568-----
質量(g)3500.0-----
トラスココード657-5606-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました