17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EM128LL 20kg無地 (紙工用接着剤) AE-019

通常単価(税別)
11,822
税込単価
13,004
通常出荷日:9日目

セメダイン社の接着剤1液タイプ EM128LL 20kg無地 (紙工用接着剤) AE-019 シリー...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761302159
  • トラスココード
    338-8918
  • 容量(kg)
    20
  • 粘度(mPa・s)
    3000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AE-019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-019の仕様・寸法情報

JANコード
4901761302159
トラスココード
338-8918
容量(kg)
20
粘度(mPa・s)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE-019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,822
( 13,004 )
9日目

詳細情報

基本情報

セメダイン社の接着剤1液タイプ EM128LL 20kg無地 (紙工用接着剤) AE-019 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM128LL 20kg無地 (紙工用接着剤) AE-019の型番AE-019のページです。 型番AE-019に関する仕様情報を記載しております。
EM128LL 20kg無地 (紙工用接着剤) AE-019のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト