ファクトリーサプライ用品技術窓口

PM210 3kgセット(フロータイプ) RE-029

通常単価(税別)
12,228
税込単価
13,451
通常出荷日:7日目

【特長】・高耐久性接着タイプです。・フロータイプです。【用途】・大判建築パネル用。・木材、硬質プラスチ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761147118
  • トラスココード
    249-2244
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂
  • 容量(kg)
    3
  • 粘度(mPa・s)
    粘度(PA・s/23℃):53

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RE-029
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-029の仕様・寸法情報

JANコード
4901761147118
トラスココード
249-2244
質量(g)
3000
材質1
主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂
容量(kg)
3
粘度(mPa・s)
粘度(PA・s/23℃):53

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-029
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,228
( 13,451 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久性接着タイプです。
・フロータイプです。
【用途】
・大判建築パネル用。
・木材、硬質プラスチック、金属、タイル等の接着に。(※ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)
・熱膨張係数の異なる部材の接着に。
【材質】
・主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PM210 3kgセット(フロータイプ) RE-029の型番RE-029のページです。 型番RE-029に関する仕様情報を記載しております。
PM210 3kgセット(フロータイプ) RE-029のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト