17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EP1000ソフト石材用 20kgセット AP-236

通常単価(税別)
21,233
税込単価
23,356
通常出荷日:7日目

【特長】・石材汚染が少ないです。・無溶剤です。・接着剤の厚付けが可能で、被着材の凹凸や多少の不陸調整が...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761377874
  • トラスココード
    249-2248
  • 質量(g)
    21700.0
  • 容量(kg)
    20
  • 色(主剤/硬化剤)
    主剤:淡赤色パテ状/硬化剤:淡緑色パテ状

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AP-236
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-236の仕様・寸法情報

JANコード
4901761377874
トラスココード
249-2248
質量(g)
21700.0
容量(kg)
20
色(主剤/硬化剤)
主剤:淡赤色パテ状/硬化剤:淡緑色パテ状
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-236
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,233
( 23,356 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石材汚染が少ないです。
・無溶剤です。
・接着剤の厚付けが可能で、被着材の凹凸や多少の不陸調整が可能です。
・主剤・硬化剤の色分けで、混合状態の確認が容易です。
・練りやすいです。
・垂れにくいです。
【用途】
・各種石材・タイルの接着に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EP1000ソフト石材用 20kgセット AP-236の型番AP-236のページです。 型番AP-236に関する仕様情報を記載しております。
EP1000ソフト石材用 20kgセット AP-236のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト