ファクトリーサプライ用品技術窓口

546F(ニトリルゴム系) 14kg RS-093

通常単価(税別)
22,948
税込単価
25,243
通常出荷日:7日目

【材質】・主成分:ニトリルゴム系

  • JANコード
    4901761528450
  • トラスココード
    660-6945
  • 質量(g)
    15250.0
  • 材質1
    主成分:ニトリルゴム系
  • 容量(kg)
    14
  • 粘度(mPa・s)
    320.4

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RS093
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS093の仕様・寸法情報

JANコード
4901761528450
トラスココード
660-6945
質量(g)
15250.0
材質1
主成分:ニトリルゴム系
容量(kg)
14
粘度(mPa・s)
320.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS093
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,948
( 25,243 )
7日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・主成分:ニトリルゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

546F(ニトリルゴム系) 14kg RS-093の型番RS093のページです。 型番RS093に関する仕様情報を記載しております。
546F(ニトリルゴム系) 14kg RS-093のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト