ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム系接着剤 540

通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円
通常出荷日:7日目

【特長】・優れた耐油性や耐薬品性、耐可塑剤性があります。・軟質塩ビの接着に適しています。【用途】・軟質...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761528504
  • トラスココード
    660-6919
  • 容量(ml) (mL)
    180
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    主成分:ニトリルゴム(NBR)
  • 粘度(mPa・s)
    2860(23℃)
  • 容量(L)
    0.18

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RS098
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS098の仕様・寸法情報

JANコード
4901761528504
トラスココード
660-6919
容量(ml)(mL)
180
質量(g)
200.000
材質1
主成分:ニトリルゴム(NBR)
粘度(mPa・s)
2860(23℃)
容量(L)
0.18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS098
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,454円
( 1,599円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性や耐薬品性、耐可塑剤性があります。
・軟質塩ビの接着に適しています。
【用途】
・軟質塩化ビニル、合成ゴム、金属、硬質プラスチックの接着に。
・塩ビ接着用に。
【材質】
・主成分:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム系接着剤 540の型番RS098のページです。 型番RS098に関する仕様情報を記載しております。
ニトリルゴム系接着剤 540のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルゴム系接着剤 540
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
接着剤発泡スチロール用
接着剤木工用 (逆さボトル)
接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
PM165RX neoパック
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,454円2,445円436円879円887円3,402円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目7日目
JANコード490176152850449017617035674901761300735490176114084349017611654194901761527088
トラスココード660-6919792-7185114-0991114-0989114-0990341-8251
容量(ml)(mL)180600205050600
質量(g)200.000930.0002870.00070.000936.000
材質1主成分:ニトリルゴム(NBR)主成分:ウレタン樹脂主成分:酢酸ビニル主成分:酢酸ビニル主成分:酢酸ビニル主成分:変成シリコーン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました