ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キュービトロン3オフセット砥石薄手

通常単価(税別)
2,412
税込単価
2,653
通常出荷日:4日目

【特長】・研削スピードと耐久性にすぐれたオフセット砥石です・5.5mm厚で、切断作業も可能です・従来品...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7CGW70755
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7CGW70755の仕様・寸法情報

JANコード
0068060111241
トラスココード
698-7756
穴径(mm)
22.23
最高使用回転数(rpm)
8500
質量(g)
325.000
外径(mm)
180
厚さ(mm)
5.5
砥材
精密成型砥粒
粒度(#)
36
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7CGW70755
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412
( 2,653 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削スピードと耐久性にすぐれたオフセット砥石です
・5.5mm厚で、切断作業も可能です
・従来品よりもさらに作業性を高めた1枚で、3M社のオフセット砥石を初めてご使用される方にもおすすめです
・この1枚で溶接ビードの除去から面取り、切断まで幅広く対応できます
【用途】
・ビード除去から面取りまで、幅広い研削用途に
・一般鋼、ステンレス鋼の研削・切断作業に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン3オフセット砥石薄手の型番7CGW70755のページです。 型番7CGW70755に関する仕様情報を記載しております。
キュービトロン3オフセット砥石薄手のレビュー
この商品のレビューはありません

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト