ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 10.8Vリチウムイオンバッテリ |
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
マキタ 18Vリチウムイオンバッテリ |
【商品仕様】
・Panasonic リチウムイオン電池パック
・型番:EZ8L0319FA…電圧(V):3.6、容量(Ah):1.9
・型番:EZ9L84…電圧(V):28.8、容量(Ah):3.4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

正和電工
修理用 取替コード
0通常価格(税別):1,831円~

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):20,797円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~