17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB

通常単価(税別)
37,33551,551
税込単価
41,06956,706
通常出荷日:4日目

【特長】・脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープ。・天板はビスや工具などが置ける便利なト...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    278×167
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
  • 材質2
    カラーアルマイト
  • 脚部最大伸縮幅(mm)
    310
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

Aマーク

天板高さ

(m)

最小発注数量
4968757009690
678-9638
12200.0
認定
2.21~2.52
1個
4968757009706
678-9641
13200.0
認定品
2.51~2.82
1個
4968757009713
678-9640
15400.0
認定品
2.82~3.13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,335
( 41,069 )
4日目
41,569
( 45,726 )
4日目
51,551
( 56,706 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープ。
・天板はビスや工具などが置ける便利なトレー形状になっています。
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用です。
【材質】
・アルミ合金
・カラーアルマイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZBのレビュー
この商品のレビューはありません

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト