ファクトリーサプライ用品技術窓口

衣類用ダストクリーナー 1人用(高静圧仕様)

通常単価(税別)
338,395円
税込単価
372,235円
通常出荷日:7日目

【特長】・衣服についた毛髪やホコリを吸引除去する装置です・工場内への毛髪やホコリ等の異物持ち込み防止に...

詳細を確認
  • トラスココード
    698-5413
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • タイプ
    1人用
  • 奥行(mm)
    185
  • 間口(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    290
  • 消費電力(kW)
    0.54
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    540
  • 電源(V)
    単相100
  • 質量(g)
    11000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KHR-C01J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KHR-C01Jの仕様・寸法情報

トラスココード
698-5413
材質1
本体:ステンレス
タイプ
1人用
奥行(mm)
185
間口(mm)
300
高さ(mm)
290
消費電力(kW)
0.54
消費電力(W)(50/60Hz)
540
電源(V)
単相100
質量(g)
11000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KHR-C01J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338,395円
( 372,235円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣服についた毛髪やホコリを吸引除去する装置です
・工場内への毛髪やホコリ等の異物持ち込み防止に使用でき粘着ローラーの代替・補助に最適です
・新型ブラシレスモータの採用により、長寿命化を実現しました
・故障しにくいため低ランニングコストです
・トータルコストは従来品に比べ最安です
・吸引力も20kPaと非常に強力で衣服のしわの中まで毛髪・ホコリを強力に吸い取ります
・人体に合わせた独自ノズル形状と柔軟ホースで背中にも当てやすい構造です、届きにくい場所のホコリも一人で楽に吸引できます
・本体はステンレス製(SUS430)、従来機よりもコンパクトで場所をとらず、衛生管理も容易です
・ノズルの除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすく、また再付着を防止します
【用途】
・食品工場、医薬・化粧品工場、セントラルキッチンなど
【材質】
・本体:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衣類用ダストクリーナー 1人用(高静圧仕様)の型番KHR-C01Jのページです。 型番KHR-C01Jに関する仕様情報を記載しております。
衣類用ダストクリーナー 1人用(高静圧仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衣類用ダストクリーナー 1人用(高静圧仕様)
靴用ダストクリーナー
クリーンルーム用クリーナー
精密作業用はさみ 1Cシリーズ
フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1
精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業アズワンアズワン三商三商
通常価格338,395円7,608円8,441円 -8,352円 -10,139円18,614円
通常出荷日7日目30日目1日目1日目9日目6日目
トラスココード698-5413-----
材質1本体:ステンレス-----
タイプ1人用-----
奥行(mm)185-----
間口(mm)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました