ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

長穴Dダイス 25×14 91268

通常単価(税別)
14,284円
税込単価
15,712円
通常出荷日:9日目

日東工器社のダイス 長穴Dダイス 25×14 91268 シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.91268
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.91268の仕様・寸法情報

適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
JANコード
4992338912680
質量(g)
120.000
トラスココード
546-9158

型番リスト

表示件数
型番
NO.91268
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,284円
( 15,712円 )
9日目

詳細情報

基本情報

日東工器社のダイス 長穴Dダイス 25×14 91268 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長穴Dダイス 25×14 91268の型番NO.91268のページです。 型番NO.91268に関する仕様情報を記載しております。
長穴Dダイス 25×14 91268のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長穴Dダイス 25×14 91268
Dダイス 18X9 91261
Dダイス 24X12 91265
Dダイス 22X11 91263
Dダイス 20X10 91262
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器彌満和製作所
通常価格14,284円14,284円14,284円14,284円14,284円9,180円 -
通常出荷日9日目11日目11日目11日目11日目在庫品1日目〜
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50-
JANコード49923389126804992338912611499233891265949923389126354992338912628-
質量(g)120.000150.000130.000135.000142.000-
トラスココード546-9158546-6021546-7605546-5939546-7534-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました