ファクトリーサプライ用品技術窓口

Cチャンカッター TA858MX-10

通常単価(税別)
15,262円
税込単価
16,788円
通常出荷日:9日目

【特長】・ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)しました

  • 全長(mm)
    500
  • JANコード
    4528422326745
  • 質量(g)
    1690.0
  • トラスココード
    176-3762

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA858MX-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA858MX-10の仕様・寸法情報

全長(mm)
500
JANコード
4528422326745
質量(g)
1690.0
トラスココード
176-3762

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA858MX-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)しました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cチャンカッター TA858MX-10の型番TA858MX-10のページです。 型番TA858MX-10に関する仕様情報を記載しております。
Cチャンカッター TA858MX-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cチャンカッター TA858MX-10
Cチャンカッター FCC-550
MMC-1938 据え置き型M&Cカッター
ダクトカッター
レールカッター
ケーブルカッター
メーカータスコフジ矢マーベルKEIBAKASUGAJAPPY
通常価格15,262円13,506円31,644円13,261円104,048円4,749円 -
通常出荷日9日目1日目6日目9日目6日目1日目
全長(mm)500-----
JANコード4528422326745-----
質量(g)1690.0-----
トラスココード176-3762-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました