ファクトリーサプライ用品技術窓口

NS422マルーン

通常単価(税別)
4,316
税込単価
4,748
通常出荷日:4日目

【特長】・耐滑性+静電気帯電防止性能付きプロスニーカーです。【用途】・運送、倉庫作業、引っ越しや一般作...

詳細を確認
  • JANコード
    4957520469427
  • トラスココード
    263-1029
  • 寸法(cm)
    24.5
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 質量(g)
    770
  • 材質1
    甲被:人工皮革
  • 材質2
    靴底:ゴム+EVA
  • 材質3
    先芯:鋼製先芯
  • 規格
    JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NS422BK-245
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS422BK-245の仕様・寸法情報

JANコード
4957520469427
トラスココード
263-1029
寸法(cm)
24.5
足幅サイズ
EEE
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
770
材質1
甲被:人工皮革
材質2
靴底:ゴム+EVA
材質3
先芯:鋼製先芯
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS422BK-245
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,316
( 4,748 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性+静電気帯電防止性能付きプロスニーカーです。
【用途】
・運送、倉庫作業、引っ越しや一般作業に。
【材質】
・甲被:人工皮革
・靴底:ゴム+EVA
・先芯:鋼製先芯

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NS422マルーンの型番NS422BK-245のページです。 型番NS422BK-245に関する仕様情報を記載しております。
NS422マルーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NS422マルーン
高所作業用ミッドカットプロテクティブスニーカー S028-26.5
耐滑プロスニーカー NS818
プロスニーカー 耐滑 SL12RE
軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴
高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格4,3165,6073,863 -10,7338,755 -4,573 -
通常出荷日4日目4日目1日目5日目1日目〜1日目
JANコード49575204694274957520467362----
トラスココード263-1029114-3249----
----
寸法(cm)24.5-----
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト