17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

MC用4面ジグブロツク(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
408,1011,660,127
税込単価
448,9111,826,140
通常出荷日:5日目

【特長】・汎用性があり、用途に応じてT溝、タップ穴加工等ができます・横型マシニングセンター用専用治具ベ...

詳細を確認
  • 特別サイズも製作致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ベース(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

四面巾(mm)

最小発注数量
300×300
350
4967521900744
56000.0
837-8308
150
1個
300×300
400
4967521900751
82000.0
837-8309
200
1個
400×400
370
4967521091275
145000.0
837-8310
280
1個
400×400
500
4967521098991
172000.0
837-8311
240
1個
400×400
500
4967521900768
177000.0
837-8312
250
1個
400×400
550
4967521097499
160000.0
837-8313
200
1個
400×400
550
4967521089470
191000.0
837-8314
250
1個
400×400
600
4967521183093
228000.0
837-8315
250
1個
500×500
450
4967521094115
233000.0
837-8316
360
1個
500×500
550
4967521900775
280000.0
837-8317
300
1個
500×500
600
4967521144254
285000.0
837-8318
280
1個
500×500
600
4967521097505
301000.0
837-8319
300
1個
500×500
700
4967521189071
293000.0
837-8320
250
1個
630×630
560
4967521091350
376000.0
837-8321
450
1個
630×630
600
4967521088169
412000.0
837-8322
450
1個
630×630
700
4967521099004
404000.0
837-8323
310
1個
630×630
700
4967521900782
489000.0
837-8324
400
1個
630×630
750
4967521099011
415000.0
837-8325
300
1個
630×630
750
4967521098984
518000.0
837-8326
400
1個
800×800
790
4967521900799
672000.0
837-8327
500
1個
800×800
800
4967521098151
602000.0
837-8328
400
1個
800×800
800
4967521096799
653000.0
837-8329
420
1個
800×800
800
4967521900805
736000.0
837-8330
500
1個
800×800
900
4967521900812
870000.0
837-8331
550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408,101
( 448,911 )
5日目
437,975
( 481,773 )
5日目
513,418
( 564,760 )
5日目
555,696
( 611,266 )
5日目
615,949
( 677,544 )
5日目
540,633
( 594,696 )
5日目
587,975
( 646,773 )
5日目
637,975
( 701,773 )
5日目
635,443
( 698,987 )
5日目
744,684
( 819,152 )
5日目
675,443
( 742,987 )
5日目
772,911
( 850,202 )
5日目
782,152
( 860,367 )
5日目
1,037,848
( 1,141,633 )
5日目
1,040,886
( 1,144,975 )
5日目
863,418
( 949,760 )
5日目
986,076
( 1,084,684 )
5日目
921,519
( 1,013,671 )
5日目
1,087,975
( 1,196,773 )
5日目
1,377,722
( 1,515,494 )
5日目
1,210,506
( 1,331,557 )
5日目
1,220,380
( 1,342,418 )
5日目
1,450,127
( 1,595,140 )
5日目
1,660,127
( 1,826,140 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性があり、用途に応じてT溝、タップ穴加工等ができます
・横型マシニングセンター用専用治具ベースです
【材質】
・FC300
・熱処理:焼鈍
・仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)

ご注意

  • 特別サイズも製作致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面ジグブロツク(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト