ファクトリーサプライ用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
UHT
軸付砥石PA【20個入り】
UHT
通常価格(税別):4,258円~
通常出荷日:1日目
エンジニア
精密ドライバー DM
エンジニア
通常価格(税別):458円~
通常出荷日:1日目 ~
ミツトヨ
単体レクタンギュラゲージブロック【鋼製】
ミツトヨ
通常価格(税別):3,565円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
テクノプラン
通常価格(税別):3,379円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・BSS型にネジ穴加工が50mmピッチで施されたタイプです・横型マシニングセンター用専用治具ベ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
520,655円 ( 572,721円 ) | 5日目 |
579,334円 ( 637,267円 ) | 5日目 |
674,208円 ( 741,629円 ) | 5日目 |
725,719円 ( 798,291円 ) | 5日目 |
778,495円 ( 856,345円 ) | 5日目 |
868,149円 ( 954,964円 ) | 5日目 |
909,684円 ( 1,000,652円 ) | 5日目 |
1,048,666円 ( 1,153,533円 ) | 5日目 |
1,184,264円 ( 1,302,690円 ) | 5日目 |
1,236,880円 ( 1,360,568円 ) | 5日目 |
1,607,658円 ( 1,768,424円 ) | 5日目 |
1,759,863円 ( 1,935,849円 ) | 5日目 |
【特長】
・BSS型にネジ穴加工が50mmピッチで施されたタイプです
・横型マシニングセンター用専用治具ベースです
・熱処理:焼鈍
・仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)
【材質】
・FC300
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
ストップブラケット
5通常価格(税別):16,509円~

ナベヤ
溝なしアングルプレート 機械仕上
4通常価格(税別):7,340円~

ナベヤ
フラットベースプレート 機械仕上M型
0通常価格(税別):17,686円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):290円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,204円~