ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×200

通常単価(税別)
1,125,983円
税込単価
1,238,581円
通常出荷日:5日目

【特長】・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています・基準穴サイズは、16mmです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRB45020B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BRB45020Bの仕様・寸法情報

ベース(mm)
400×400
高さ(mm)
500
JANコード
4967521903448
質量(g)
210000.0
トラスココード
837-8206
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRB45020B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125,983円
( 1,238,581円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています
・基準穴サイズは、16mmです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×200の型番BRB45020Bのページです。 型番BRB45020Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×200
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×200
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×200
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×250
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×200
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)800×400
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,125,983円1,069,603円1,085,930円1,156,851円733,239円2,101,401円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)400×400400×400500×500400×400400×400800×800
高さ(mm)500500550500500800
JANコード496752190344849675219033324967521903479496752190345549675219027794967521903530
質量(g)210000.0214000.0303000.0231000.0206000.0934000.0
トラスココード837-8206837-8205837-8212837-8208837-8259837-8224
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました