ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)300×150

通常単価(税別)
534,304
税込単価
587,734
通常出荷日:5日目

【特長】・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています・基準穴サイズは、12mmです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRB32815A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRB32815Aの仕様・寸法情報

ベース(mm)
300×300
高さ(mm)
280
JANコード
4967521903318
質量(g)
65000.0
トラスココード
837-8202
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRB32815A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534,304
( 587,734 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています
・基準穴サイズは、12mmです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)300×150の型番BRB32815Aのページです。 型番BRB32815Aに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)300×150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)300×150
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)630×300
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)300×150
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)630×300
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)630×250
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格534,3041,592,405518,7341,676,3291,089,6201,519,367
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)300×300630×630300×300630×630400×400630×630
高さ(mm)280700280700500700
JANコード496752190331849675219034004967521902755496752190351649675219033494967521903394
質量(g)65000.0534000.060000.0532000.0234000.0508000.0
トラスココード837-8202837-8219837-8256837-8220837-8207837-8217

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました