ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 菱形Tスロットナット

    ミスミ

    菱形Tスロットナット

    4.5

    通常価格(税別):1,720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 生爪【3個入り】

    ミスミ

    生爪【3個入り】

    4.7

    通常価格(税別):2,570円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ホールドクランプセット

    ミスミ

    ホールドクランプセット

    3.0

    通常価格(税別):27,500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    ミスミ

    クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    4.5

    通常価格(税別):3,190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アームクランプ【2個入り】

    ミスミ

    アームクランプ【2個入り】

    3.0

    通常価格(税別):7,850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステップブロック【2個入り】

    ミスミ

    ステップブロック【2個入り】

    4.8

    通常価格(税別):1,370円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×180

通常単価(税別)
960,127
税込単価
1,056,140
通常出荷日:5日目

【特長】・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています・基準穴サイズは、12mmです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRB55518A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRB55518Aの仕様・寸法情報

ベース(mm)
500×500
高さ(mm)
550
JANコード
4967521903356
質量(g)
297000.0
トラスココード
837-8209
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRB55518A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960,127
( 1,056,140 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています
・基準穴サイズは、12mmです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×180の型番BRB55518Aのページです。 型番BRB55518Aに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×180
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×180
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×200
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)500×180
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×250
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格960,1271,010,2531,043,1651,022,532830,1271,098,608
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)500×500500×500500×500500×500500×500500×500
高さ(mm)550550550550550550
JANコード496752190335649675219034624967521903370496752190336349675219027934967521903486
質量(g)297000.0295000.0325000.0305000.0284000.0323000.0
トラスココード837-8209837-8210837-8213837-8211837-8263837-8214

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました