ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×140

通常単価(税別)
688,267円
税込単価
757,094円
通常出荷日:5日目

【特長】・汎用性があり、T溝穴加工がされています【用途】・横型マシニングセンター用専用治具ベースに【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRT44414B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BRT44414Bの仕様・寸法情報

ベース(mm)
400×400
高さ(mm)
440
JANコード
4967521902762
質量(g)
164000.0
トラスココード
837-8257
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRT44414B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688,267円
( 757,094円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性があり、T溝穴加工がされています
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×140の型番BRT44414Bのページです。 型番BRT44414Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×140
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×250
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×200
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)800×400
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×140
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)500×250
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格688,267円891,590円821,337円2,343,459円1,091,061円1,094,190円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)400×400400×400400×400800×800400×400500×500
高さ(mm)440500500800440550
JANコード496752190276249675219027864967521902779496752190286149675219034314967521902816
質量(g)164000.0226000.0206000.0907000.0166000.0311000.0
トラスココード837-8257837-8261837-8259837-8277837-8204837-8267
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました