ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 菱形Tスロットナット

    ミスミ

    菱形Tスロットナット

    4.5

    通常価格(税別):1,720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 生爪【3個入り】

    ミスミ

    生爪【3個入り】

    4.7

    通常価格(税別):2,570円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2,440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    3.0

    通常価格(税別):176,075円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • ステップブロック【2個入り】

    ミスミ

    ステップブロック【2個入り】

    4.8

    通常価格(税別):1,370円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×180

通常単価(税別)
1,010,253
税込単価
1,111,278
通常出荷日:5日目

【特長】・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています・基準穴サイズは、16mmです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRB55518B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRB55518Bの仕様・寸法情報

ベース(mm)
500×500
高さ(mm)
550
JANコード
4967521903462
質量(g)
295000.0
トラスココード
837-8210
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRB55518B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010,253
( 1,111,278 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています
・基準穴サイズは、16mmです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×180の型番BRB55518Bのページです。 型番BRB55518Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×180
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×180
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)500×180
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×200
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×250
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,010,253960,127830,1271,098,6081,076,4561,043,165
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)500×500500×500500×500500×500500×500500×500
高さ(mm)550550550550550550
JANコード496752190346249675219033564967521902793496752190348649675219034794967521903370
質量(g)295000.0297000.0284000.0323000.0303000.0325000.0
トラスココード837-8210837-8209837-8263837-8214837-8212837-8213

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました