ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×200

通常単価(税別)
1,031,592円
税込単価
1,134,751円
通常出荷日:5日目

【特長】・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています・基準穴サイズは、12mmです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRB55520A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BRB55520Aの仕様・寸法情報

ベース(mm)
500×500
高さ(mm)
550
JANコード
4967521903363
質量(g)
305000.0
トラスココード
837-8211
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRB55520A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031,592円
( 1,134,751円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています
・基準穴サイズは、12mmです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×200の型番BRB55520Aのページです。 型番BRB55520Aに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×200
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×200
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×200
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×180
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×200
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,031,592円1,085,930円1,069,603円1,052,383円968,707円1,125,983円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)500×500500×500400×400500×500500×500400×400
高さ(mm)550550500550550500
JANコード496752190336349675219034794967521903332496752190337049675219033564967521903448
質量(g)305000.0303000.0214000.0325000.0297000.0210000.0
トラスココード837-8211837-8212837-8205837-8213837-8209837-8206

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました