17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

MC用2面ジグブロック(T溝タイプ18)

通常単価(税別)
626,0762,092,405
税込単価
688,6842,301,646
通常出荷日:5日目

【特長】・BSS型にT溝(18)加工が施されたタイプです・(別途T溝16もあります)・熱処理:焼鈍・仕...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ベース(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

二面巾(mm)

最小発注数量
400×400
440
4967521902878
162000.0
837-8258
140
1個
400×400
500
4967521143028
202000.0
837-8260
200
1個
400×400
500
4967521140591
223000.0
837-8262
250
1個
500×500
550
4967521902885
279000.0
837-8264
180
1個
500×500
550
4967521902892
287000.0
837-8266
200
1個
500×500
550
4967521902908
307000.0
837-8268
250
1個
630×630
650
4967521902915
441000.0
837-8270
220
1個
630×630
700
4967521902922
486000.0
837-8272
250
1個
630×630
700
4967521139182
511000.0
837-8274
300
1個
800×800
800
4967521902939
863000.0
837-8276
350
1個
800×800
800
4967521902946
898000.0
837-8278
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626,076
( 688,684 )
5日目
743,418
( 817,760 )
5日目
805,823
( 886,405 )
5日目
847,468
( 932,215 )
5日目
916,456
( 1,008,102 )
5日目
985,949
( 1,084,544 )
5日目
1,141,139
( 1,255,253 )
5日目
1,296,962
( 1,426,658 )
5日目
1,366,203
( 1,502,823 )
5日目
1,815,570
( 1,997,127 )
5日目
2,092,405
( 2,301,646 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BSS型にT溝(18)加工が施されたタイプです
・(別途T溝16もあります)
・熱処理:焼鈍
・仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベース
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(T溝タイプ18)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ18)
MC用2面ジグブロック(スタンダードタイプ)
MC用2面ジグブロック(エコノミータイプ)
MC用2面ジグブロック(ねじ穴タイプ12・16)
MC用4面ジグブロック(エコノミータイプ)
MC用4面ジグブロック(ねじ穴付タイプ12・16)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格626,076-380,127 -232,025 -460,127 -229,873 -520,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1FC300FC300FC300FC300FC300FC300
材質2熱処理:焼鈍熱処理:焼鈍熱処理:焼鈍熱処理:焼鈍熱処理:焼鈍熱処理:焼鈍
材質3仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト