ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)
通常価格(税別):3,736円~
通常出荷日:2日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
極圧リチウムグリース
エスコ
通常価格(税別):335円~
通常出荷日:1日目
ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
ロブテックス
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
軸付砥石 CAシリーズ 軸径:3mm【10個入り】
通常価格(税別):2,970円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ リチウム万能グリス【20個入り】
通常価格(税別):5,841円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)【10個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,491円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
アーバープレス(ラック式) 最大プレス厚 110/155/320mmタイプ
通常価格(税別):35,619円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・汎用性があり、用途に応じてT溝、タップ穴加工等ができます・横型マシニングセンター用専用治具ベ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
801,619円 ( 881,781円 ) | 5日目 |
430,327円 ( 473,360円 ) | 5日目 |
533,568円 ( 586,925円 ) | 5日目 |
623,047円 ( 685,352円 ) | 5日目 |
674,208円 ( 741,629円 ) | 5日目 |
710,119円 ( 781,131円 ) | 5日目 |
839,758円 ( 923,734円 ) | 5日目 |
986,078円 ( 1,084,686円 ) | 5日目 |
1,082,979円 ( 1,191,277円 ) | 5日目 |
1,136,495円 ( 1,250,145円 ) | 5日目 |
1,539,326円 ( 1,693,259円 ) | 5日目 |
1,592,749円 ( 1,752,024円 ) | 5日目 |
【特長】
・汎用性があり、用途に応じてT溝、タップ穴加工等ができます
・横型マシニングセンター用専用治具ベースです
【材質】
・FC300
・熱処理:焼鈍
・仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):290円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,204円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

ミスミ
生爪 スクロールチャック用
4.3通常価格(税別):3,170円~

スーパーツール
Tスロットナット(FTSタイプ)
5通常価格(税別):565円~