ファクトリーサプライ用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミツトヨ
単体レクタンギュラゲージブロック【鋼製】
ミツトヨ
通常価格(税別):3,565円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
軸付砥石 CAシリーズ 軸径:3mm【10個入り】
通常価格(税別):2,970円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
アーバープレス(ラック式) 最大プレス厚 110/155/320mmタイプ
通常価格(税別):35,619円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)
通常価格(税別):3,736円~
通常出荷日:2日目
【特長】・BSS型にネジ穴加工が50mmピッチで施されたタイプです・横型マシニングセンター用専用治具ベ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,223,130円 ( 2,445,443円 ) | 5日目 |
588,161円 ( 646,977円 ) | 5日目 |
666,465円 ( 733,112円 ) | 5日目 |
735,907円 ( 809,498円 ) | 5日目 |
743,611円 ( 817,972円 ) | 5日目 |
743,611円 ( 817,972円 ) | 5日目 |
727,029円 ( 799,732円 ) | 5日目 |
814,593円 ( 896,052円 ) | 5日目 |
874,893円 ( 962,382円 ) | 5日目 |
901,763円 ( 991,939円 ) | 5日目 |
1,007,026円 ( 1,107,729円 ) | 5日目 |
931,145円 ( 1,024,260円 ) | 5日目 |
1,051,093円 ( 1,156,202円 ) | 5日目 |
1,081,680円 ( 1,189,848円 ) | 5日目 |
1,266,565円 ( 1,393,222円 ) | 5日目 |
1,272,826円 ( 1,400,109円 ) | 5日目 |
1,134,739円 ( 1,248,213円 ) | 5日目 |
1,218,363円 ( 1,340,199円 ) | 5日目 |
1,255,871円 ( 1,381,458円 ) | 5日目 |
1,500,384円 ( 1,650,422円 ) | 5日目 |
1,876,947円 ( 2,064,642円 ) | 5日目 |
1,797,364円 ( 1,977,100円 ) | 5日目 |
1,842,610円 ( 2,026,871円 ) | 5日目 |
1,842,610円 ( 2,026,871円 ) | 5日目 |
【特長】
・BSS型にネジ穴加工が50mmピッチで施されたタイプです
・横型マシニングセンター用専用治具ベースです
・熱処理:焼鈍
・仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)
【材質】
・FC300
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):290円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,204円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

ミスミ
生爪 スクロールチャック用
4.3通常価格(税別):3,170円~

スーパーツール
Tスロットナット(FTSタイプ)
5通常価格(税別):565円~