ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)800×400

通常単価(税別)
2,075,190
税込単価
2,282,709
通常出荷日:5日目

【特長】・汎用性があり、T溝穴加工がされています【用途】・横型マシニングセンター用専用治具ベースに【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRT88040B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRT88040Bの仕様・寸法情報

ベース(mm)
800×800
高さ(mm)
800
JANコード
4967521902861
質量(g)
907000.0
トラスココード
837-8277
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRT88040B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,075,190
( 2,282,709 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性があり、T溝穴加工がされています
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)800×400の型番BRT88040Bのページです。 型番BRT88040Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)800×400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)800×400
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×250
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)800×350
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×200
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×140
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)800×400
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,075,190788,7341,798,608726,456608,6082,084,177
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)800×800400×400800×800400×400400×400800×800
高さ(mm)800500800500440800
JANコード496752190286149675219027864967521902854496752190277949675219027624967521903530
質量(g)907000.0226000.0872000.0206000.0164000.0934000.0
トラスココード837-8277837-8261837-8275837-8259837-8257837-8224

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト