ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)630×300

通常単価(税別)
1,893,159円
税込単価
2,082,475円
通常出荷日:5日目

【特長】・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています・基準穴サイズは、16mmです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRB67030B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BRB67030Bの仕様・寸法情報

ベース(mm)
630×630
高さ(mm)
700
JANコード
4967521903516
質量(g)
532000.0
トラスココード
837-8220
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRB67030B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,893,159円
( 2,082,475円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています
・基準穴サイズは、16mmです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)630×300の型番BRB67030Bのページです。 型番BRB67030Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)630×300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)630×300
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)630×300
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)630×250
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)630×300
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)630×220
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)630×250
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,893,159円1,798,800円1,806,333円1,523,717円1,661,684円1,716,201円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)630×630630×630630×630630×630630×630630×630
高さ(mm)700700700700650700
JANコード496752190351649675219034004967521903509496752190284749675219034934967521903394
質量(g)532000.0534000.0506000.0517000.0462000.0508000.0
トラスココード837-8220837-8219837-8218837-8273837-8216837-8217
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました