ファクトリーサプライ用品技術窓口

床補修剤マグナクリートFGM PC9410

通常単価(税別)
9,015
税込単価
9,917
通常出荷日:5日目

【特長】・即硬化タイプの床面用補修剤です【用途】・コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用【...

詳細を確認
  • JANコード
    0079340422056
  • トラスココード
    652-3227
  • 質量(g)
    793.000
  • 材質1
    主成分:リン酸マグネシウム
  • 容量(g)
    793
  • 容量(kg)
    0.793
  • 可使時間(25℃)
    5分
  • 硬化時間(25℃)
    15~20分間

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1012500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1012500の仕様・寸法情報

JANコード
0079340422056
トラスココード
652-3227
質量(g)
793.000
材質1
主成分:リン酸マグネシウム
容量(g)
793
容量(kg)
0.793
可使時間(25℃)
5分
硬化時間(25℃)
15~20分間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1012500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,015
( 9,917 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・即硬化タイプの床面用補修剤です
【用途】
・コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用
【材質】
・主成分:リン酸マグネシウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床補修剤マグナクリートFGM PC9410の型番1012500のページです。 型番1012500に関する仕様情報を記載しております。
床補修剤マグナクリートFGM PC9410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床補修剤マグナクリートFGM PC9410
ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)
ロックタイト "クラックフィラーSL"
FGM用添加剤 PC7257 SUMMER
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
塗床補修カートリッジ プラントリペア キズパッチ
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルABC商会
通常価格9,0151,7889,7075,78132,3376,485
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード007934042205649767425132510079340438538---
トラスココード652-3227389-2026418-8012---
質量(g)793.000150.000280510.000--
材質1主成分:リン酸マグネシウムポリプロピレン(PP)主成分:ウレタン樹脂主成分:マグネシウム、リン酸--
容量(g)793--454--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました