17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

MC用4面ジグブロック(エコノミータイプ)

通常単価(税別)
229,8731,221,392
税込単価
252,8601,343,531
通常出荷日:5日目

【特長】・低価格タイプ・下面及びエッジローター部機械仕上げ・ユーザー様の機械でT溝、タップ穴等の加工が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ベース(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
300×300
350
4967521900171
56000.0
837-8279
1個
400×400
500
4967521137447
177000.0
837-8280
1個
500×500
550
4967521141840
280000.0
837-8281
1個
630×630
600
4967521144933
412000.0
837-8282
1個
800×800
800
4967521900188
736000.0
837-8283
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
229,873
( 252,860 )
5日目
385,949
( 424,544 )
5日目
513,291
( 564,620 )
5日目
816,835
( 898,519 )
5日目
1,221,392
( 1,343,531 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格タイプ
・下面及びエッジローター部機械仕上げ
・ユーザー様の機械でT溝、タップ穴等の加工が出来ます
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベース
【材質】
・FC300
・熱処理:焼鈍
・仕上:床面、ロケータ面…研削仕上、立ち上がり面…機械仕上(セルフカットタイプ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面ジグブロック(エコノミータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト