ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×140

通常単価(税別)
916,962
税込単価
1,008,658
通常出荷日:5日目

【特長】・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています・基準穴サイズは、12mmです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRB44414A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRB44414Aの仕様・寸法情報

ベース(mm)
400×400
高さ(mm)
440
JANコード
4967521903325
質量(g)
170000.0
トラスココード
837-8203
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRB44414A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916,962
( 1,008,658 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています
・基準穴サイズは、12mmです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×140の型番BRB44414Aのページです。 型番BRB44414Aに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×140
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×140
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)400×200
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×140
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×250
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格916,962965,5701,089,6201,060,253608,6081,146,835
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)400×400400×400400×400400×400400×400400×400
高さ(mm)440440500500440500
JANコード496752190332549675219034314967521903349496752190333249675219027624967521903455
質量(g)170000.0166000.0234000.0214000.0164000.0231000.0
トラスココード837-8203837-8204837-8207837-8205837-8257837-8208

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト