ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×250

通常単価(税別)
1,098,608
税込単価
1,208,469
通常出荷日:5日目

【特長】・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています・基準穴サイズは、16mmです【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRB55525B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRB55525Bの仕様・寸法情報

ベース(mm)
500×500
高さ(mm)
550
JANコード
4967521903486
質量(g)
323000.0
トラスココード
837-8214
材質1
FC300

型番リスト

表示件数
型番
BRB55525B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098,608
( 1,208,469 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BRS型に基準穴としてブッシュとヘリサートが挿入されています
・基準穴サイズは、16mmです
【用途】
・横型マシニングセンター用専用治具ベースに
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×250の型番BRB55525Bのページです。 型番BRB55525Bに関する仕様情報を記載しております。
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ12)500×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)400×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)630×250
MC用2面ジグブロック(ブッシングタイプ16)500×200
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)500×250
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,098,6081,043,1651,146,8351,599,1141,076,456968,354
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ベース(mm)500×500500×500400×400630×630500×500500×500
高さ(mm)550550500700550550
JANコード496752190348649675219033704967521903455496752190350949675219034794967521902816
質量(g)323000.0325000.0231000.0506000.0303000.0311000.0
トラスココード837-8214837-8213837-8208837-8218837-8212837-8267

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました