ファクトリーサプライ用品技術窓口

CO2モニター

通常単価(税別)
18,783
税込単価
20,661
通常出荷日:7日目

【特長】・換気タイミングの目安をお知らせする[[CO2]]モニターです・[[CO2]]濃度に応じて顔マ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    152
  • 測定範囲
    [[CO2]]濃度:400~5000ppm  温度:0.0~50.0℃ 湿度:10.0~95.0%rh 露点:-28.1~49.0℃(演算値)
  • 測定範囲(ppm)
    400~5000
  • 対象ガス
    二酸化炭素
  • 幅(mm)
    226
  • 分解能(ppm)
    1
  • JANコード
    4974425401284
  • 質量(g)
    121.000
  • トラスココード
    671-8208
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂
  • 材質2
    パネル:アクリル樹脂

ご注意

  • 一般大気以外でのご使用は絶対にしないでください。
  • 精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。分解や改造をしますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
  • 防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
  • 電気的ノイズが発生する環境では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1738-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1738-00の仕様・寸法情報

奥行(mm)
45
高さ(mm)
152
測定範囲
[[CO2]]濃度:400~5000ppm  温度:0.0~50.0℃ 湿度:10.0~95.0%rh 露点:-28.1~49.0℃(演算値)
測定範囲(ppm)
400~5000
対象ガス
二酸化炭素
幅(mm)
226
分解能(ppm)
1
JANコード
4974425401284
質量(g)
121.000
トラスココード
671-8208
材質1
ケース:ABS樹脂
材質2
パネル:アクリル樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1738-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,783
( 20,661 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・換気タイミングの目安をお知らせする[[CO2]]モニターです
・[[CO2]]濃度に応じて顔マークキャラクタが3段階で変化し、ブザーを鳴らします
・ブザーはON/OFFの切り替えが可能です
・[[CO2]]濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い非分散型赤外線式ガスセンサ(NDIR)センサを採用しました
・エコモード機能を使用すると、消費電力をおさえ、電池寿命は最長約1年と長持ちします
・卓上、壁掛け、壁に固定、金属面に貼り付けの4種類から設置場所に適した設置が可能です
【用途】
・オフィス・学校・デパートなどの商業施設
・人が集まる建物内に
【材質】
・ケース:ABS樹脂
・パネル:アクリル樹脂

ご注意

  • 一般大気以外でのご使用は絶対にしないでください。
  • 精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。分解や改造をしますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
  • 防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
  • 電気的ノイズが発生する環境では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2モニターの型番1738-00のページです。 型番1738-00に関する仕様情報を記載しております。
CO2モニターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2モニター
CO2モニター SK-50CTH(1737-00)
CO2モニター
ポータブルCO2モニター
CO/CO2モニタ
CO2モニターEA733AJ-21
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所カスタムエスコケニスエスコ
通常価格18,78329,80014,104 -19,295266,000 -50,686
通常出荷日7日目4日目1日目〜1日目11日目〜1日目
奥行(mm)4545----
高さ(mm)152152----
測定範囲[[CO2]]濃度:400~5000ppm  温度:0.0~50.0℃ 湿度:10.0~95.0%rh 露点:-28.1~49.0℃(演算値)CO2:200~5000ppm/温度:0~50℃/湿度:10~95%----
測定範囲(ppm)400~5000-----
対象ガス二酸化炭素-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト