17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

MC用4面十字型ジグブロック(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
595,3161,014,304
税込単価
654,8481,115,734
通常出荷日:5日目

【特長】・ワークの3面加工がワンチャッキングでできます・横型マシニングセンター用専用治具ベースです【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ベース(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

四面巾(mm)

最小発注数量
400×400
500
4967521108140
204000.0
837-8042
100
1個
400×400
500
4967521903653
201000.0
837-8043
150
1個
500×500
600
4967521148085
325000.0
837-8044
150
1個
500×500
600
4967521141857
334000.0
837-8045
200
1個
630×630
700
4967521172219
468000.0
837-8046
200
1個
630×630
700
4967521903660
480000.0
837-8047
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595,316
( 654,848 )
5日目
613,797
( 675,177 )
5日目
801,013
( 881,114 )
5日目
828,481
( 911,329 )
5日目
982,658
( 1,080,924 )
5日目
1,014,304
( 1,115,734 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの3面加工がワンチャッキングでできます
・横型マシニングセンター用専用治具ベースです
【材質】
・FC300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用4面十字型ジグブロック(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト