17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスフラップサンダー用 交換バッテリー

通常単価(税別)
10,746
税込単価
11,821
通常出荷日:4日目

【特長】・コードレスフラップサンダー用 交換バッテリー【用途】・AGSS-CFP コードレスフラップサ...

詳細を確認
  • JANコード
    4949130154336
  • 質量(g)
    190.000
  • トラスココード
    656-0203
  • バッテリー電圧
    12V

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AGSS-CFP-BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGSS-CFP-BTの仕様・寸法情報

JANコード
4949130154336
質量(g)
190.000
トラスココード
656-0203
バッテリー電圧
12V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGSS-CFP-BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,746
( 11,821 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスフラップサンダー用 交換バッテリー
【用途】
・AGSS-CFP コードレスフラップサンダーのバッテリーとしてお使いください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスフラップサンダー用 交換バッテリーの型番AGSS-CFP-BTのページです。 型番AGSS-CFP-BTに関する仕様情報を記載しております。
コードレスフラップサンダー用 交換バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスフラップサンダー用 交換バッテリー
Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット
Wアクションサンダー50用アイテム 交換用スポンジパット
吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー
吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー
ランダムサンダー用ペーパー 125mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬ボッシュボッシュSK-11
通常価格10,7462,0802,5062,0002,1461,216 -
通常出荷日4日目19日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
JANコード49491301543364949130120409----
質量(g)190.00023.000----
トラスココード656-0203462-5193----
バッテリー電圧12V-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました