ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレスマルチツール 36V

通常単価(税別)
34,514円
税込単価
37,965円
通常出荷日:7日目

【特長】・STARLOCKMAX対応です・ブレード交換がツールレス&ワンタッチになりました・ブレード取...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CV36DMA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CV36DMA-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376417438
トラスココード
698-5613
質量(g)
1300.0
材質1
本体:樹脂
振り子振動角度(度)
4.0
電圧(V)
36
品名
コードレスマルチツール
振り子振動数(min[[の-1乗]])
通常モード:6000~20000

型番リスト

表示件数
型番
CV36DMA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,514円
( 37,965円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・STARLOCKMAX対応です
・ブレード交換がツールレス&ワンタッチになりました
・ブレード取り付け時落下防止マグネット採用となりました
・低振動・低騒音です
・業界最速クラスの切断性能です
・(振動角度4.0°)
・扱いやすい細径グリップです
・(周長133mm)
・2灯LED搭載で、広範囲が明るく照射できます
【用途】
・各種材料の切断
・ポケット加工
・コーキング・タイル等の剥離
・木材等の研磨
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスマルチツール 36Vの型番CV36DMA-NNのページです。 型番CV36DMA-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチツール 36Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマルチツール 36V
コードレスマルチツール 18V
コードレスマルチツール 36V MV電池搭載品
マルチツール
コードレスマルチツール 10.8V
コードレスマルチツール 10.8V 本体のみ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格34,514円27,274円70,272円33,532円40,050円26,917円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641743849663764196614966376417445496637641255649663764149324966376414925
トラスココード698-5613707-6715698-5612629-7038699-6588699-6589
質量(g)1300.01700.02000.01500.01500.01200.0
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂--
振り子振動角度(度)4.03.64.03.23.63.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました