ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレスチップソー切断機 CD3605DFA形

通常単価(税別)
80,281
税込単価
88,309
通常出荷日:7日目

【特長】・業界トップクラス最大50mm角が切断可能です・1台2役スタンドを取り外してハンディタイプとし...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD3605DFA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CD3605DFA-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414314
トラスココード
633-6407
高さ(mm)
348
切込深度(mm)
57.5
幅(mm)
205
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
2600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
4200
質量(g)
6600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4200
バッテリー電圧(V)
36
材質1
本体:樹脂
奥行(mm)
394

型番リスト

表示件数
型番
CD3605DFA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,281
( 88,309 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界トップクラス最大50mm角が切断可能です
・1台2役スタンドを取り外してハンディタイプとして使用可能です
・クラストップの切断スピード、粘りです
【用途】
・鉄材、ステンレスのパイプ、型鋼の切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスチップソー切断機 CD3605DFA形の型番CD3605DFA-XPZのページです。 型番CD3605DFA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスチップソー切断機 CD3605DFA形のレビュー
この商品のレビューはありません

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト