ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コードレスマルチツール 10.8V 本体のみ

通常単価(税別)
26,917円
税込単価
29,609円
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量かつコンパクトボディで、使い勝手抜群です・先端工具を付替えることで、面一切断・ポケット切...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CV12DB-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CV12DB-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414925
トラスココード
699-6589
質量(g)
1200.0
本体寸法(mm)
325×104×74(蓄電池装着時)
振り子振動角度(度)
3.6
電圧(V)
10.8
品名
コードレスマルチツール
振り子振動数(min[[の-1乗]])
6000~20000(ダイヤル1~6)

型番リスト

表示件数
型番
CV12DB-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,917円
( 29,609円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつコンパクトボディで、使い勝手抜群です
・先端工具を付替えることで、面一切断・ポケット切断・剥離・研削など用途に合わせた作業に対応できます
・振動数調整ダイヤルで、振動数を1~6に無段階で調整できます
・LEDライト内蔵で、暗所を明るく照らします
・ブレード交換がツールレスになり使いやすさがUPしました
・ブレードの振り角を3.6°に拡大することで高速切断を実現しました
・ハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減しました
・CV12DAから振動が75%低減しました
・CV12DAから切断速度が50%アップしました
【用途】
・各種材料の切断、ポケット加工に
・コーキング、タイル等の剥離に
・木材等の研磨に

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスマルチツール 10.8V 本体のみの型番CV12DB-NNのページです。 型番CV12DB-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチツール 10.8V 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマルチツール 10.8V 本体のみ
コードレスマルチツール 10.8V
コードレスマルチツール 10.8Vセット品 ストロングブラック仕様
コードレスマルチツール 36V MV電池搭載品
コードレスマルチツール 18V
コードレスマルチツール 36V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格26,917円40,050円40,050円70,272円27,274円34,514円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641492549663764149324966376417681496637641744549663764196614966376417438
トラスココード699-6589699-6588699-8432698-5612707-6715698-5613
質量(g)1200.01500.01500.02000.01700.01300.0
本体寸法(mm)325×104×74(蓄電池装着時)325×104×74(蓄電池装着時)325×104×74(蓄電池装着時)359×130×88--
振り子振動角度(度)3.63.63.64.03.64.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました