ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マルチツール

通常単価(税別)
33,532円
税込単価
36,885円
通常出荷日:7日目

【特長】・新ツールレス交換機構です・先端工具の仮保持機構で確実な交換が可能です・ツールレスで簡単にブレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CV350V2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CV350V2の仕様・寸法情報

JANコード
4966376412556
トラスココード
629-7038
質量(g)
1500.0
材質1
本体:樹脂
振り子振動角度(度)
3.2
電圧(V)
AC100
品名
マルチツール
振り子振動数(min[[の-1乗]])
通常モード(ダイヤル1~5)6000~20000、自動変速モード(ダイヤルA)15000⇔20000

型番リスト

表示件数
型番
CV350V2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,532円
( 36,885円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新ツールレス交換機構です
・先端工具の仮保持機構で確実な交換が可能です
・ツールレスで簡単にブレード脱着が可能なOISブレードタイプです
【用途】
・各種材料の切断に
・ポケット切断に
・コーキング・タイル等の剥離に
・木材等の研磨に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールの型番CV350V2のページです。 型番CV350V2に関する仕様情報を記載しております。
マルチツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール
コードレスマルチツール 36V
コードレスマルチツール 18V
コードレスマルチツール 36V MV電池搭載品
コードレスマルチツール 10.8V 本体のみ
コードレスマルチツール 10.8Vセット品 ストロングブラック仕様
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格33,532円34,514円27,274円70,272円26,917円40,050円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641255649663764174384966376419661496637641744549663764149254966376417681
トラスココード629-7038698-5613707-6715698-5612699-6589699-8432
質量(g)1500.01300.01700.02000.01200.01500.0
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂--
振り子振動角度(度)3.24.03.64.03.63.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました