ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps

通常単価(税別)
8,956
税込単価
9,852
通常出荷日:1日目

【特長】・Wi-Fi 6 対応ルーター エントリーモデルです。・よりたくさん同時につながります。・スマ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WSR-1500AX2L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSR-1500AX2Lの仕様・寸法情報

JANコード
4981254069004
質量(g)
338.000
トラスココード
660-0596
奥行(mm)
130
高さ(mm)
159
消費電力(W)
9.1
幅(mm)
55
材質1
PC-ABS

型番リスト

表示件数
型番
WSR-1500AX2L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,956
( 9,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wi-Fi 6 対応ルーター エントリーモデルです。
・よりたくさん同時につながります。
・スマホ省電力です。
・ビームフォーミング
・たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
・「バンドステアリングLite」機能搭載
・手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」
・かんたんセットアップ
・最適な通信経路を自動で選択
・高速なローミング
【用途】
・ご家庭でのWi-Fi環境構築に。
【材質】
・PC-ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbpsの型番WSR-1500AX2Lのページです。 型番WSR-1500AX2Lに関する仕様情報を記載しております。
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbpsのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps
Giga 5ポート スイッチングハブ 金属筐体/電源内蔵モデル
10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵
PoEインジェクタ用ラックマウントキット
5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローアドバンテック(PC・通信)ミスミ
通常価格8,9565,8864,80519,46820,4608,000
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
JANコード4981254069004-49812540222144981254646700--
質量(g)338.000310.000----
トラスココード660-0596-----
奥行(mm)130-----
高さ(mm)159-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました