17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製 グリス用高圧リール 3/8×15m

通常単価(税別)
161,232
税込単価
177,355
通常出荷日:4日目

【特長】・剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています・新設計により引出し、巻取りが軽...

詳細を確認
  • ホース全長(m)
    15
  • 奥行(mm)
    470.4
  • 高さ(mm)
    501.2
  • 使用圧力(MPa)
    35.0
  • 取付一次側
    ユニオンG3/8メスシート
  • 取付二次側
    ユニオンG3/8メスシート
  • 幅(mm)
    225.2
  • JANコード
    4571255132878
  • 質量(g)
    22600.0
  • トラスココード
    250-0259
  • 材質1
    ホース:耐油性合成ゴム
  • 材質2
    本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MMG-315A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMG-315Aの仕様・寸法情報

ホース全長(m)
15
奥行(mm)
470.4
高さ(mm)
501.2
使用圧力(MPa)
35.0
取付一次側
ユニオンG3/8メスシート
取付二次側
ユニオンG3/8メスシート
幅(mm)
225.2
JANコード
4571255132878
質量(g)
22600.0
トラスココード
250-0259
材質1
ホース:耐油性合成ゴム
材質2
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MMG-315A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,232
( 177,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています
・新設計により引出し、巻取りが軽快です
・シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現
・5通りの設置方法が可能です
【用途】
・グリスの圧送用
【材質】
・ホース:耐油性合成ゴム
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製 グリス用高圧リール 3/8×15mの型番MMG-315Aのページです。 型番MMG-315Aに関する仕様情報を記載しております。
スチール製 グリス用高圧リール 3/8×15mのレビュー
この商品のレビューはありません

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト