17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド 780lm

通常単価(税別)
20,667円
税込単価
22,734円
通常出荷日:4日目

【特長】・セードの色が選べるテーブルライトスタンドです・カスタムメードでお好きな生地からもセードが作成...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    487
  • 消費電力(W)
    7.2
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    240
  • 明るさ(lm)
    780
  • 長さ(mm)
    240
  • 外径(mm)
    240
  • 全長(mm)
    480
  • 電圧(V)
    100
  • アーム長さ(mm)
    287
  • ライト部径(mm)
    240
  • 取付仕様
    卓上ベース型
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 定格電圧
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

質量(g)

最小発注数量
シルバー(支柱)
4968478550112
365-0045
0.19/h
2400.0
1個
ライトオーク(支柱)
4968478550129
366-1047
0.19/h
1800
1個
ダークオーク(支柱)
4968478550136
366-7370
0.19/h
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,667円
( 22,734円 )
4日目
20,667円
( 22,734円 )
4日目
20,667円
( 22,734円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セードの色が選べるテーブルライトスタンドです
・カスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます
・照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 780lmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド 780lm
スタンド 450lm
スタンド 888lm
フロアスタンド 421lm 電球色 シルバー
スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-L
スタンド 407lm 電球色 シルバー
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格20,667円37,639円53,626円51,904円52,619円40,297円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
奥行(mm)24094350180220220
高さ(mm)487329500140017001400
消費電力(W)7.24.48.84.44.44.4
電源(V)100100100100100100
幅(mm)240140350180220200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト