17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド 421lm

通常単価(税別)
29,79339,586
税込単価
32,77243,545
通常出荷日:4日目

【特長】・床置き型・中間スイッチ仕様・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

  • 消費電力(W)
    4.4
  • 電源(V)
    100
  • 明るさ(lm)
    421
  • 質量(g)
    1300.0
  • 電圧(V)
    100
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 定格電圧
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

標準消費電力料金

幅(mm)

長さ(mm)

外径(mm)

全長(mm)

アーム長さ(mm)

ライト部径(mm)

取付仕様

最小発注数量
4968478551089
366-8904
104
390
0.12/h
104
104
104
390
130
80
卓上ベース型
1個
4968478551096
366-4158
130
225
0.12/h
100
130
130
225
-
100
セード一体型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,586
( 43,545 )
4日目
29,793
( 32,772 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床置き型
・中間スイッチ仕様
・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 421lmのレビュー
この商品のレビューはありません

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト