ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド 450lm

通常単価(税別)
39,586
税込単価
43,545
通常出荷日:4日目

【特長】・床置き型・中間スイッチ仕様・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

  • JANコード
    4968478551119
  • トラスココード
    366-4196
  • 奥行(mm)
    94
  • 高さ(mm)
    329
  • 消費電力(W)
    4.4
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.12/h
  • 幅(mm)
    140
  • 明るさ(lm)
    450
  • 質量(g)
    1500
  • 長さ(mm)
    140
  • 外径(mm)
    94
  • 全長(mm)
    329
  • 電圧(V)
    100
  • ライト部径(mm)
    94
  • 取付仕様
    セード一体型
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 定格電圧
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TD-4141-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-4141-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4968478551119
トラスココード
366-4196
奥行(mm)
94
高さ(mm)
329
消費電力(W)
4.4
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.12/h
幅(mm)
140
明るさ(lm)
450
質量(g)
1500
長さ(mm)
140
外径(mm)
94
全長(mm)
329
電圧(V)
100
ライト部径(mm)
94
取付仕様
セード一体型
定格寿命(時間)
40000
定格電圧
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-4141-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,586
( 43,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床置き型
・中間スイッチ仕様
・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 450lmの型番TD-4141-Lのページです。 型番TD-4141-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド 450lmのレビュー
この商品のレビューはありません

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト