ファクトリーサプライ用品技術窓口

銅配管修正ツール

通常単価(税別)
11,813円
税込単価
12,994円
通常出荷日:5日目

【特長】・扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します・挟む場所を変えながら、数回に...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422469459
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    272-3997
  • 全長(mm)
    275

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA504SA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA504SAの仕様・寸法情報

JANコード
4528422469459
質量(g)
350.000
トラスココード
272-3997
全長(mm)
275

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA504SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,813円
( 12,994円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します
・挟む場所を変えながら、数回に分けてゆっくりと戻してください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅配管修正ツールの型番TA504SAのページです。 型番TA504SAに関する仕様情報を記載しております。
銅配管修正ツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅配管修正ツール
電動インパクトドライバー対応フレアツール
電動フレアツール 100×103×224mm
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
アルミクイックハンドルフレアツール
TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格11,813円22,432円62,771円33,508円24,043円18,936円
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目4日目
JANコード452842246945945284224915284528422465840452842249153545284224176274528422491566
質量(g)350.0001530.00013803100.0001225.000530.000
トラスココード272-3997545-4736338-4552598-1050545-4737598-1081
全長(mm)275-----

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました