ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE 新型スパナ |
|
TONE ソケット(6角) 2S |
|
TONE ヘキサゴンソケット 3H |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,731円 ( 22,804円 ) | 4日目 |
18,131円 ( 19,944円 ) | 4日目 |
4,688円 ( 5,157円 ) | 4日目 |
16,207円 ( 17,828円 ) | 4日目 |
25,357円 ( 27,893円 ) | 4日目 |
【特長】
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応しております
・他社機種にも使用可能です
・お薦めマルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです
【用途】
・木材きわ切りに
・釘、銅管の切断作業に
【材質】
・バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
・10枚入り
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~