ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーバーソー

通常単価(税別)
28,527円
税込単価
31,380円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハイパワー1100Wです。・30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。・ブレード交換...

詳細を確認
  • トラスココード
    709-6493
  • 切断能力(mm)パイプ
    150
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    20
  • 切断能力(mm)木材
    230
  • JANコード
    4053423322231
  • 質量(g)
    3700.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    495×165×103
  • ストローク(mm)
    30
  • 消費電力(W)
    1100
  • 電源コード長さ(m)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GSA12-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GSA12-30の仕様・寸法情報

トラスココード
709-6493
切断能力(mm)パイプ
150
切断能力(mm)軟鋼材
20
切断能力(mm)木材
230
JANコード
4053423322231
質量(g)
3700.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
495×165×103
ストローク(mm)
30
消費電力(W)
1100
電源コード長さ(m)
2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSA12-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,527円
( 31,380円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー1100Wです。
・30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。
・ブレード交換は工具不要です。
【用途】
・木材・プラスチック・金属・建材の切断に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーの型番GSA12-30のページです。 型番GSA12-30に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソー
18Vコードレスセーバーソー本体のみ
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
マルチツール用カットソーブレードセット
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
マルチツール用カットソーブレード
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格28,527円71,767円20,310円11,703円18,074円10,107円
通常出荷日4日目1日目2日目4日目4日目4日目
トラスココード709-6493168-0239-148-0621686-1797702-2408
切断能力(mm)パイプ150175100---
切断能力(mm)軟鋼材202016---
切断能力(mm)木材230230200---
JANコード40534233222313165140951814-316514095467940599526294454059952629520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました