ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
  • <
  • >

深絞り・曲げ加工用油性添加剤 P700 GL 4L

通常単価(税別)
36,746円
税込単価
40,421円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます・難削材の低速重...

詳細を確認
  • 色
    褐色
  • JANコード
    4562281592934
  • 質量(g)
    4200.0
  • トラスココード
    324-5585
  • タイプ
    液体
  • 容量(kg)
    4.2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2390
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2390の仕様・寸法情報

色
褐色
JANコード
4562281592934
質量(g)
4200.0
トラスココード
324-5585
タイプ
液体
容量(kg)
4.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2390
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,746円
( 40,421円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます
・難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です
【用途】
・絞り加工に
・切削加工に
・ベンダー加工に
・打抜きに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深絞り・曲げ加工用油性添加剤 P700 GL 4Lの型番2390のページです。 型番2390に関する仕様情報を記載しております。
深絞り・曲げ加工用油性添加剤 P700 GL 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深絞り・曲げ加工用油性添加剤 P700 GL 4L
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 B-200Z 4L
ダフニーアルファドライブP
アルバック ポンプ油 SMR-100 4L
松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 4L
ダフニーアルファドライブP32
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリング出光興産三商三商出光興産
通常価格36,746円32,282円41,126円10,005円8,435円41,126円
通常出荷日4日目4日目18日目2日目1日目18日目
色褐色黄色----
JANコード45622815929344562281592927----
質量(g)4200.04200.0----
トラスココード324-5585324-7056----
タイプ液体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました