ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレスアングルドリル

通常単価(税別)
69,558円
税込単価
76,514円
通常出荷日:7日目

【特長】・狭所作業のため専用設計されたハンドル・ボディ形状が特徴の36Vコードレスアングルドリルです・...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376411115
  • トラスココード
    565-3804
  • チャック能力(mm)
    2~13
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    ドリル:50、座堀り:118、ホールソー:159
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    低速:0~400、高速:0~1500
  • 質量(g)
    5700.0
  • タイプ
    アングル
  • 色
    ブラック/グリーン
  • 入力電源(V)
    DC36
  • 本体寸法(mm)
    全長646×高さ198×幅95
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~400
  • 材質1
    ボディ:樹脂
  • 材質2
    チャックスリーブ:メタル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

D36DYA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D36DYA-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376411115
トラスココード
565-3804
チャック能力(mm)
2~13
穴あけ能力(mm)鉄工
13
穴あけ能力(mm)木工
ドリル:50、座堀り:118、ホールソー:159
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
低速:0~400、高速:0~1500
質量(g)
5700.0
タイプ
アングル
色
ブラック/グリーン
入力電源(V)
DC36
本体寸法(mm)
全長646×高さ198×幅95
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~400
材質1
ボディ:樹脂
材質2
チャックスリーブ:メタル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
D36DYA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,558円
( 76,514円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭所作業のため専用設計されたハンドル・ボディ形状が特徴の36Vコードレスアングルドリルです
・2×4建築の水道・ガスなどの配線を通す作業の他、作業方向に問わず手軽に穴あけすることが可能です
・高負荷作業に対応したブラシレスモータを搭載し、木工錐Φ50mm、木工ホールソーΦ159mmまでの大径穴あけが可能です
【用途】
・狭所での水道、ガス、電線管等の配線を通すための穴あけに
・木材の大径穴あけに
・金属の穴あけに
【材質】
・ボディ:樹脂
・チャックスリーブ:メタル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスアングルドリルの型番D36DYA-NNのページです。 型番D36DYA-NNに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレスアングルドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレスアングルドリル
振動ドリル FDV18
振動ドリル FDV16
コードレスドリル D3613DA(XPSZ)形
振動ドリル DV16V
木工用電気ドリル DW30B
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格69,558円19,012円17,494円92,879円28,691円23,126円
通常出荷日7日目11日目11日目7日目4日目1日目
JANコード4966376411115496637613176149663761156864966376414338--
トラスココード565-3804580-1876579-6614633-4884377-9742495-2693
チャック能力(mm)2~131.5~131.5~13把握経1.5-13--
穴あけ能力(mm)鉄工13131313--
穴あけ能力(mm)木工ドリル:50、座堀り:118、ホールソー:159302540--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました