ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスドリル D3613DA(XPSZ)形

通常単価(税別)
92,879円
税込単価
102,167円
通常出荷日:7日目

【特長】・穴あけスピードが速いです・AC製品よりもコンパクトボディ&ハイパワーです・作業が止まりにくい...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376414338
  • トラスココード
    633-4884
  • チャック能力(mm)
    把握経1.5-13
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    40
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~1400
  • 質量(g)
    3200.0
  • 色
    アグレッシブグリーン
  • 定格電流(A)
    2.5
  • 入力電源(V)
    36
  • 本体寸法(mm)
    348×247×97
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~1000
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

D3613DA-XPSZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D3613DA-XPSZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414338
トラスココード
633-4884
チャック能力(mm)
把握経1.5-13
穴あけ能力(mm)鉄工
13
穴あけ能力(mm)木工
40
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~1400
質量(g)
3200.0
色
アグレッシブグリーン
定格電流(A)
2.5
入力電源(V)
36
本体寸法(mm)
348×247×97
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~1000
材質1
本体:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
D3613DA-XPSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,879円
( 102,167円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけスピードが速いです
・AC製品よりもコンパクトボディ&ハイパワーです
・作業が止まりにくい当社初電子クラッチ搭載です
・フック搭載で単管などに吊り下げられます
・リアクティブフォースコントロール(RFC)機能搭載で作業者にかかる負担を軽減しました
・チャックハンドルホルダ搭載でチャックハンドルの保管に便利です
・座堀り穴あけ・コア穴あけ対応です
【用途】
・各種金属、木材、プラスチック等への穴あけに
・木材の座堀りに
・コアビット使用による各種穴あけに
・鉄筋コンクリート、ALC、断熱材入り複合壁、窯業・金属系サイディング、モルタルのコア穴あけに
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドリル D3613DA(XPSZ)形の型番D3613DA-XPSZのページです。 型番D3613DA-XPSZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスドリル D3613DA(XPSZ)形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドリル D3613DA(XPSZ)形
振動ドリル FDV16
振動ドリル FDV18
36Vコードレスアングルドリル
電気ドリル D13
変速ドリル D13VF
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格92,879円17,494円19,012円69,558円29,556円33,886円
通常出荷日7日目11日目11日目7日目4日目在庫品1日目
JANコード4966376414338496637611568649663761317614966376411115--
トラスココード633-4884579-6614580-1876565-3804495-2588377-9530
チャック能力(mm)把握経1.5-131.5~131.5~132~13--
穴あけ能力(mm)鉄工13131313--
穴あけ能力(mm)木工402530ドリル:50、座堀り:118、ホールソー:159--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました